ZHCUDE5B February   2006  – October 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 XTR300EVM 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 评估设置
    2. 2.2 跳线配置设置
    3. 2.3 特性
      1. 2.3.1 输入信号
      2. 2.3.2 基准电压
      3. 2.3.3 XTR300EVM 输出
      4. 2.3.4 错误标志
      5. 2.3.5 IMON:电流监测器输出
      6. 2.3.6 IAOUT:电压监控器
      7. 2.3.7 其他测试点
    4. 2.4 输出模式配置
      1. 2.4.1 电流模式配置
        1. 2.4.1.1 单端电流输出
        2. 2.4.1.2 双向电流输出
        3. 2.4.1.3 验证电流模式下可接受的负载
      2. 2.4.2 电压模式配置
        1. 2.4.2.1 单端电压输出
        2. 2.4.2.2 双向电压输出
        3. 2.4.2.3 验证电压模式下可接受的负载
    5. 2.5 电源要求
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 XTR300EVM 顶层丝印
    3. 3.3 物料清单
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  10. 5相关文档
  11. 6修订历史记录

验证电流模式下可接受的负载

验证 XTR300 是否能在特定应用中驱动电阻负载。要计算该值,需要考虑两个限值,即输出电压摆幅和输出电流限值。

输出电流限值由最小短路电流限值决定,该参数可在 的数据表中找到 I S C M i n = ± 24 . 5mA 。在电流模式下,输出电流由用户设置并可直接控制。其余计算均围绕输出电压摆幅限值展开。

输出电压摆幅限值与电源电压直接相关。如 方程式 14 所示,输出电压相对于电源轨的摆幅最大仅为 3V。

方程式 7. V- + 3 V O U T L I M I T _ R A N G E ( V+ ) - 3

在电流模式下,用户需验证:无论选择何种输出电流范围,接入系统负载后均不得超出输出电压限值。如 方程式 16方程式 17 所示,可利用欧姆定律计算输出电流范围所需的最小及最大输出电压。

方程式 8. VOUTMIN=IOUTMIN×RLOAD
方程式 9. VOUTMAX=IOUTMAX×RLOAD

如果输出电压超出 方程式 14 设定的输出电压限值,则 XTR300 在这些条件下无法驱动该负载。

例如,在 V+=15V、V-=–15V、RLOAD =1kΩ 并且需要从 0mA 到 20mA 的输出电流的系统中,为了验证输出是否不饱和,首先通过将电源轨插入 方程式 14,评估可接受的输出电压范围。在此示例中,输出可提供的电压范围为 - 12V V O U T L I M I T _ R A N G E 12V

将 0mA、20mA 和 1kΩ 插入 方程式 10方程式 11,计算结果如下:

方程式 10. V O U T M I N = 0V

方程式 11. V O U T M A X = 20V

本示例中,所需的最大输出电压超出了 XTR300 的输出能力,因此最大输出电流降至 12mA。