ZHCUDE5B February 2006 – October 2025
XTR300 有三个错误标志来指示何时发生了特定的错误,如 表 2-2 中所述。
| 错误标志 | 说明 |
|---|---|
| EFCM | 仪表放大器 (IA) 的共模过范围故障引脚:一旦 IA 的输入达到输入电压线性运行的限值,该引脚电平就会变为低电平。 |
| EFLD | 负载错误标志故障引脚:用于指示向负载输出电压或电流时出现的故障状态。在电压输出模式下,该器件监测由短路或低负载电阻引起的输出摆幅电压限制和电流限制情况。在电流输出模式下,该标识警报指示高负载电阻或开路负载导致电源轨饱和。 |
| EFOT | 过温故障引脚:当芯片温度达到 140°C 时,该引脚电平变为低电平;当芯片冷却至 125°C 时,引脚电平立即复位。此标识不会自动关闭输出,而是允许用户系统针对该情况采取应对措施。如果有需要,可将该输出端连接至输出禁用端 (OD),从而禁用输出并切断电源来源。此连接方式可实现类似自动关闭的功能,但需外接一个 2.2kΩ 的上拉电阻,以安全屏蔽内部电流源的影响。IA 通道不受影响,因此可持续监测输出端电压。 |
当 XTR300 出现过热故障、负载错误故障或 IA 共模过范围故障时,LED D1、D2、D3 会分别点亮。此外,也可在 LD、OT 和 CM 测试点监测各错误标志的电压状态。