ZHCUDD8 October 2025
表 2-1 对 TPS923610EVM 性能规格进行了汇总。规格参数的各项数值,均是在典型输入电压 3.6V、恒定输出电流 60mA 的测试条件下得出。除非另有说明,所有测量的环境温度均为 25°C。
对于具有不同输入电压范围或不同输出电压和电流的应用,请参阅 TPS923610 数据表。
| 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压范围 | 2.5 | 3.6 | 5.5 | V | ||
| 输出电流设定点 | RSET = 3.32Ω,VIN = 3.6V,100% 占空比 PWM 输入 | 60 | mA | |||
| 输出电流调光范围 | 0.1 | 100 | % | |||
| 工作频率 | VIN = 3.6V,IOUT = 60mA,6 个 WLED 串联 | 1100 | kHz | |||
| 效率 | VIN = 3.6V,IOUT = 60mA | 92.1 | % | |||