ZHCUDD8 October   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4. 1应用
  5.   5
  6. 2评估模块概述
    1. 2.1 简介
    2. 2.2 套件内容
    3. 2.3 规格
    4. 2.4 器件信息
  7. 3硬件
    1. 3.1 输入和输出连接
  8. 4实现结果
    1. 4.1 测试设置
      1. 4.1.1 启动步骤
    2. 4.2 输出电流设置
  9. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 布局
    3. 5.3 物料清单
  10. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  11. 7参考资料

物料清单

表 5-1 物料清单
标识符数量说明器件型号制造商
PCB11印刷电路板,4 层,尺寸 75mm×45mm。

LED054A

不限
C1

1

电容,陶瓷,4.7µF,10V,+/-10%,X7R,0805GRM21BR71A475KE51L

MuRata

C2

1

电容,陶瓷,0.1µF,10V,+/-10%,X7R,0603C0603C104K8RACTU

Kemet

C31电容,陶瓷,1µF,10V,+/-10%,X7R,0603GRM188R61A105KA61DMuRata
C41电容,陶瓷,4.7µF,50V,+/- 10%,0805GRM21BZ71H475KE15LMuRata
C51电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/- 10%,0603C0603C104K5RACTUKemet
D1、D2、

D3、D4、D5、D6、D7、D8、D9

9

白色 LED,VF 3V,60mA,0806MP-2016-1100-40-80Luminus Devices

L1

1

10uH,屏蔽鼓芯,2.1A,DCR 64mΩ

74404054100

Wurth

J1S、J2S、

J4S、J7

4

接头,100mil,2x1,金,THPBC02SAANSullins Connector Solutions

J5、J6

2

接头,100mil,3x1,金,TH

PBC03SAAN

Sullins Connector Solutions

SH-D1、SH-D2、SH-D3、SH-D4

4

分流器,100mil,镀金,黑色881545-2TE Connectivity
R11电阻,0Ω,跳线电阻器,0805RK73Z2ATTDKOA Speer
R31电阻,3.32Ω,1%,0.25W,0805RK73H2ATTD3R32F

KOA Speer

LBL1

1

热转印打印标签,1.250"(宽)x 0.250"(高)- 10,000/卷THT-14-423-10Brady
TP1、TP2、TP33引脚,双转塔,TH1502-2Keystone
TP5、TP62测试点,通用,红色,TH5010Keystone
TP4、TP7

2

测试点,通用,白色,TH5012Keystone
U112.5V 至 5.5V 输入电压,同步升压 LED 驱动器TPS923610DRLR德州仪器 (TI)