ZHCUDD8 October   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4. 1应用
  5.   5
  6. 2评估模块概述
    1. 2.1 简介
    2. 2.2 套件内容
    3. 2.3 规格
    4. 2.4 器件信息
  7. 3硬件
    1. 3.1 输入和输出连接
  8. 4实现结果
    1. 4.1 测试设置
      1. 4.1.1 启动步骤
    2. 4.2 输出电流设置
  9. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 布局
    3. 5.3 物料清单
  10. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  11. 7参考资料

简介

TPS923610 是一款同步升压 LED 驱动器,以 400kHz 或 1.1MHz 的开关频率运行,支持使用较小的电感器来优化设计尺寸。它在关断模式下具有 0.13μA 的超低电流,可进一步延长电池使用寿命。TPS923610 可驱动单路或多路并联 LED 灯串,适用于 LCD 背光及通用照明。

本用户指南包含 TPS923610 的相关信息以及 TPS923610EVM 评估模块的支持文档。本用户指南还包含 TPS923610EVM 的性能规格、原理图和物料清单。