ZHCUDD8 October   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4. 1应用
  5.   5
  6. 2评估模块概述
    1. 2.1 简介
    2. 2.2 套件内容
    3. 2.3 规格
    4. 2.4 器件信息
  7. 3硬件
    1. 3.1 输入和输出连接
  8. 4实现结果
    1. 4.1 测试设置
      1. 4.1.1 启动步骤
    2. 4.2 输出电流设置
  9. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 布局
    3. 5.3 物料清单
  10. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  11. 7参考资料

启动步骤

  1. 当 ADIM 引脚上拉至 VIN 引脚(EVM 上 J6 的引脚 1 与引脚 2)时,转换器 TPS923610 被使能
  2. J6 的引脚 2 为外部使能与 PWM 调光信号端子,PWM 频率范围为 10KHz 至 200KHz。
  3. 必须将能够提供 3A 电流的电源连接至 PVIN (TP1) 和 GND (TP2),导线需绞合且尽可能短,以最大限度降低压降、电感及电磁干扰(EMI)传导。
  4. 测试点 TP4 用于监测 PVIN 输入电压。测试点 TP6 用于监测输出电压。
  5. J5 用于选择板载或外部 LED 负载。
  6. 开路或短接 J1S、J2S 和 J4S 可将白色 LED 数量从 1 更改为 9,确保 LED 负载上的 VOUT 压降为 5V 或更高,以实现正常运行。