ZHCUDD8 October   2025 TPS923610

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4. 1应用
  5.   5
  6. 2评估模块概述
    1. 2.1 简介
    2. 2.2 套件内容
    3. 2.3 规格
    4. 2.4 器件信息
  7. 3硬件
    1. 3.1 输入和输出连接
  8. 4实现结果
    1. 4.1 测试设置
      1. 4.1.1 启动步骤
    2. 4.2 输出电流设置
  9. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 布局
    3. 5.3 物料清单
  10. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  11. 7参考资料

输入和输出连接

表 3-1 中所示,TPS923610EVM 附带输入和输出连接器以及测试点。图 3-1 展示了 TPS923610EVM 电路板上的连接器和跳线布置。

TPS923610EVM TPS923610EVM 连接器和跳线布置图 3-1 TPS923610EVM 连接器和跳线布置
表 3-1 连接器和测试点
参考指示符功能
J1S用于短接 D2 的 1 个 WLED 的跳线选择
J2S用于短接 D3 和 D4 的 2 个 WLED 的跳线选择
J4S用于短接 D6、D7、D8 和 D9 的 4 个 WLED 的跳线选择

J5

  • 短接引脚 1 与引脚 2,以驱动板载 LED 灯串
  • 短接引脚 2 和引脚 3,以驱动外部 LED 负载
J6
  • 短接引脚 1 和引脚 2,使转换器使能并输出 100% 额定电流。
  • 短接引脚 2 和引脚 3 以关闭转换器。
  • 断开 J6,在 J6 引脚 2 (ADIM) 上应用外部 PWM 信号以进行调光控制。

J7

连接到外部 LED 负载时,总 VF 必须在 5V 至 24.5V 范围内。

TP1PVIN 正功率点
TP2、TP3GND 功率点
TP4PVIN 正检测点
TP5SW 节点测试点
TP6VOUT 正检测点
TP7FB 引脚电压检测点