ZHCUDD1 October   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
      1. 1.1.1 通用 TI 高压评估用户安全指南
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 GaN 功率级
      2. 2.2.2 电感器
      3. 2.2.3 控制器
      4. 2.2.4 散热器
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 LMG3100R017
      2. 2.3.2 UCD3138A
      3. 2.3.3 TPSM365R6V5
      4. 2.3.4 TMP61
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

方框图

此参考设计在三相逆变器中使用了一款小型 GaN 场效应晶体管 (FET) LMG3100R017。LMG3100R017 在 6.5mm× 4mm QFN 封装内集成了驱动器和 80V GaN FET。该封装经过优化、可实现极低的栅极环路和电源环路阻抗。PCB 为顶面冷却式 LMG3100R017 GaN-FET 电源模块及可选散热器提供了安装孔。集成的自举二极管有助于减小高侧 GaN-FET 辅助电源的空间。

该控制使用德州仪器 (TI) 的数字电源控制器 UCD3138A。UCD3138A 在一个单芯片解决方案内提供高集成度和优异的性能。UCD3138A 具有 PMBus 通信,可轻松进行固件升级和报告。该设计通过双向电流检测放大器 INA241 监测每个相位输入电流。该基准使用 TLV431 来为降压和升压运行模式实现双向电流测量。5V 辅助电源使用集成降压模块 TPSM365R6,后跟一个低压降 (LDO) 线性稳压器来生成 3.3V 电源轨。

TIDA-050089 系统方框图图 2-1 系统方框图