ZHCUDD1 October 2025
LMG3100 器件是一款配有集成驱动器的 100V、97A 氮化镓 (GaN) FET。该器件包含一个由高频 GaN-FET 驱动器驱动的 100V GaN FET。表 2-1 详细说明了此设计的主要特性和优势。
| 特性 | 优势 |
|---|---|
| 集成 1.7mΩ、90V GaN FET,可实现 97A 运行 | 低 RDS(on) 可降低 SR FET 的导通损耗 |
| 集成了 GaN FET 和 GaN 驱动器 | 最小化封装寄生元件可实现超快速开关,从而降低开关损耗。 能够在四分之一砖型尺寸内实现紧凑设计 |
| LMG3100 包含高侧电平转换器和自举电路 | 两个 LMG3100 器件能用于形成半桥,而无需额外的电平转换器和自举二极管 |
| 单个 5V 栅极驱动器电源配有自举电压钳位和欠压锁定功能 | 轻松进行电源管理。UVLO 可在栅极驱动器欠压的情况下同时关断高侧和低侧 GaN FET。 |
| LMG3100 优化的引脚排列 | 使用最小电感简化 PCB 布局,从而降低开关损耗 |
| 顶部有两个外露 GaN 裸片(SW 和 PGND) | 获得更低的顶部热阻。支持双面散热,便于热设计 |
| LMG3100 在同一封装中提供不同的 RDS (on) 型号 | 在中负载和满负载条件下进行效率调优时,便于更换器件 |