ZHCUDD1 October 2025
为了提供 1.1kW 的总功率,每个相位电感器必须支持 46A 电流。电感器还必须支持更高的饱和电流,具体取决于电感器电流纹波和降额。选择低直流电阻 (DCR) 电感器,以减小影响满负载效率的传导损耗。电感器尺寸是另一个限制因素。两个电感器必须安装在 36.8mm 尺寸内,从而在 58.4mm 尺寸内实现顺畅的功率传输。
具有这些额定值的最小标准产品单个电感器占用较大的电路板面积。为了解决这个问题,该设计使用了 TDK® 的 ERUC23-2R2K 耦合电感器。在耦合电感器中,两个相位共用磁芯的同一部分。两个相位之间会发生负磁耦合,导致纹波消除。这提供了一个额外的优势,即可以由于多相位而消除输出端的纹波。
耦合电感器设计具有以下优势: