ZHCUDD1 October 2025
TPSM365R6 是一款简单易用的同步降压直流/直流电源模块,可在 3V 至 65V 的输入电压范围内工作。该器件适用于从 5V、12V、24V 和 48V 电源导轨进行降压转换。TPSM365R6 或 TPSM365R3 配有集成式电源控制器、电感器和 MOSFET,能够以非常小的设计尺寸提供高达 600mA 的直流负载电流,并实现高效率和超低输入静态电流。该器件便于实施,可让您灵活地按照目标应用来优化其使用。该模块不需要控制环路补偿,可缩短设计时间并减少外部元件数量。TPSM365Rx 可以在各种开关频率和占空比下运行。如果最短导通时间或关断时间不支持所需的占空比,开关频率会自动降低,从而保持输出电压调节。借助合适的内部环路补偿,TPSM365Rx 可以最少的外部元件显著缩短系统设计时间。此外,具有内置延迟释放的 PGOOD 输出可以在许多应用中省去复位监控器。使用 RT 引脚或外部时钟信号实现 200kHz 至 2.2MHz 的可编程开关频率。这些功能为广泛的应用提供了一个灵活且易于使用的平台。引脚排列旨在实现简单的布局,这种布局只需很少外部元件。