ZHCUDD1 October 2025
TI 的 GaN 功率级在此尺寸竞争激烈的模块化领域中发挥着关键作用,因其集成了 FET + 驱动器,并具备更高开关频率的能力,从而减小了无源器件的尺寸。为了实现高达 1.1kW 的功率输出,并在中等负载下达到超过 97.5% 的效率,设计采用了具有 1.7mΩ RDS(on) 的两相交错并联方案。LMG3100 在同一封装中提供不同的 RDS (on) 型号,便于在不同负载和频率条件下调节效率。