ZHCUDD1 October 2025
TMP61 是一款正温度系数 (PTC) 线性硅热敏电阻。该器件的性能类似于与温度相关的电阻,可根据系统级要求以多种方式对其进行配置,从而监测温度。TMP61 在 25°C 时的标称电阻为 10kΩ,最大容差为 ±1%,最大工作电压为 5.5V,最大电源电流为 400µA。该器件具有以下优点:无需额外的线性化电路、更大程度减少校准工作量、电阻容差变化更小、高温下灵敏度更高以及可节省处理器时间和内存的简化转换方法。该器件可用于多种应用,通过与典型 0402 封装兼容的极小型 DEC 封装选项来监测靠近热源的温度。