ZHCUDC6 September 2025
LM50HV 评估模块 (EVM) 具有单刀双掷 (SPDT) 开关,支持用户通过测试点连接电源。LM50HVEVM 使用 MSP430F5528 微控制器以及 USB 接口,使用户能够记录结果数据并连接 LM50HV 模拟输出。该 EVM 分为两个部分:微控制器部分和传感器部分。传感器部分可以与微控制器部分分离。必须将 EVM 的传感器侧重新连接到微控制器侧,以便在高温环境中运行 LM50HV。该 EVM 具有一个单刀双掷开关,支持用户在使用高于默认 3.3V 的 VDD 的系统中评估 LM50HV。