ZHCUDC6 September   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 概述
    2. 2.2 穿孔
    3. 2.3 状态 LED 和子稳压器
    4. 2.4 编程接头
    5. 2.5 按钮开关
    6. 2.6 RC 滤波器
  9. 3软件
    1. 3.1 软件下载
      1. 3.1.1 在线软件
      2. 3.1.2 离线软件
    2. 3.2 主页选项卡
    3. 3.3 Data Capture 选项卡
    4. 3.4 配套资料选项卡
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 LM50HVEVM 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6相关文档

物料清单 (BOM)

下面展示了该 EVM 的物料清单。

表 4-1 LM50HVEVM BOM

已安装

位号

数量

值

说明

器件型号

制造商

封装参考

已安装

!PCB1

1

印刷电路板

SENS162

不限

已安装

C1, C8

2

2.2uF

电容,陶瓷,2.2uF,16V,+/-10%,X5R,0402

GRM155R61C225KE11D

MuRata

0402

已安装

C2、C10

2

10uF

电容,陶瓷,10uF,10V,+/-20%,X5R,0603

C1608X5R1A106M080AC

TDK

0603

已安装

C3、C4

2

10pF

电容,陶瓷,10pF,16V,+/-10%,C0G,0402

C0402C100K4GACTU

Kemet

0402

已安装

C5、C16、C17、C18

4

0.1uF

电容,陶瓷,0.1uF,10V,+/-10%,X5R,0402

LMK105BJ104KV-F

Taiyo Yuden

0402

已安装

C9

1

0.1uF

电容,陶瓷,0.1uF,16V,+/-10%,X7R,0402

ATC530L104KT16T

AT Ceramics

0402

已安装

C11、C12、C13

3

0.47µF

电容,陶瓷,0.47uF,6.3V,+/-10%,X7R,0402

JMK105B7474KVHF

Taiyo Yuden

0402

已安装

C15

1

2200pF

电容,陶瓷,2200pF,50V,+/– 5%,X7R,0402

CL05B222JB5NNNC

Samsung Electro-Mechanics

0402

已安装

C19

1

0.1uF

电容器,陶瓷,0.1µF,16V,+/-5%,X7R,AEC-Q200 1 级,0402

GCM155R71C104JA55D

MuRata

0402

已安装

D1、D3

2

6.2V

二极管,齐纳,6.2V,300mW,SOD-523

BZT52C6V2T-7

Diodes Inc.

SOD-523

已安装

D2、D6

2

绿色 LED 指示 - 分立式 2.2V 0603(公制 1608)

SML-LX0603GW-TR

Lumex

0603

已安装

J1

1

连接器,插头,USB Type-A,R/A,顶部安装 SMT

48037-1000

Molex

USB Type-A 直角

已安装

L1

1

220ohm

铁氧体磁珠,220ohm(在 100MHz 时),0.45A,0402

BLM15AG221SN1D

MuRata

0402

已安装

R2

1

已安装

R3、R4

2

22

电阻,22,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

ERJ-2GEJ220X

Panasonic

0402

已安装

R5

1

1.00Meg

电阻,1.00M,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

RMCF0402FT1M00

Stackpole Electronics Inc

0402

已安装

R6

1

1.50k

电阻,1.50k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

RMCF0402FT1K50

Stackpole Electronics Inc

0402

已安装

R7

1

47

电阻,47,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

ERJ-2GEJ470X

Panasonic

0402

已安装

R12

1

110

电阻,110,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

ERJ-2RKF1100X

Panasonic

0402

已安装

R13

1

0

电阻厚膜,0Ω,0.2W,0402

CRCW04020000Z0EDHP

Vishay Dale

0402

已安装

R19

1

1.0k

电阻,1.0k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

ERJ-2GEJ102X

Panasonic

0402

已安装

R20

1

33.0k

电阻,33.0k,1%,0.063W,0402

RC0402FR-0733KL

Yageo America

0402

已安装

SW1

1

开关,SPST-NO,Off-Mom,0.05A,12VDC,SMD

PTS820J20M SMTR LFS

C&K Components

3.9x2.9mm

已安装

SW2

1

开关滑动式 SPDT 100MA 6V

Copal Electronics Inc

已安装

TP1

1

测试点,黑色,穿孔,RoHS,大容量

Keystone

5011

已安装

TP2

1

测试点,红色,穿孔,RoHS,大容量

Keystone

5010

已安装

U1

1

采用 SOT-23 封装的温度传感器

LM50HV

德州仪器 (TI)

SOT23-3

已安装

U2

1

适用于高速数据接口的 4 通道 ESD 保护阵列,DRY0006A (USON-6)

TPD4E004DRYR

德州仪器 (TI)

DRY0006A

已安装

U5、U7

2

单路输出 LDO,200mA,固定 3.3V 输出,2 至 5.5V 输入,具有低 IQ,5 引脚 SC70 (DCK),-40 至 125 摄氏度,绿色环保(RoHS,无锑/溴)

TLV70033DCKR

德州仪器 (TI)

DCK0005A

已安装

U6

1

16 位超低功耗微控制器,128KB 闪存,8KB RAM,USB,12 位 ADC,2 个 USCI,32 位硬件乘法器,RGC0064B (VQFN-64)

MSP430F5528IRGCR

德州仪器 (TI)

RGC0064B

已安装

Y1

1

晶体,24MHz,SMD

XRCGB24M000F2P00R0

MuRata

2x1.6mm

未安装

C20

0

1000pF

电容,陶瓷,1000pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0402

C1005NP01H102J050BA

TDK

0402

未安装

J2

0

接头,100mil,3x1,金,TH

TSW-103-07G-S

Samtec

3x1 接头