ZHCUDC6 September 2025
LM50HV 是一款模拟温度传感器 IC,其扩展电源电压范围高达 36V。模拟输出与摄氏温度成正比,正斜率增益为 10mV/°C。本用户指南详细介绍了用于评估 LM50HV 温度传感器的 LM50HVEVM 评估模块的操作步骤。本用户指南介绍了 LM50HVEVM 评估模块 (EVM) 的特性、运行和使用情况。本文档还提供了完整的原理图、印刷电路板布局布线以及物料清单。