ZHCUDC6 September   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 概述
    2. 2.2 穿孔
    3. 2.3 状态 LED 和子稳压器
    4. 2.4 编程接头
    5. 2.5 按钮开关
    6. 2.6 RC 滤波器
  9. 3软件
    1. 3.1 软件下载
      1. 3.1.1 在线软件
      2. 3.1.2 离线软件
    2. 3.2 主页选项卡
    3. 3.3 Data Capture 选项卡
    4. 3.4 配套资料选项卡
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 LM50HVEVM 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6相关文档

规格

EVM 的控制器侧和传感器分接侧具有不同的温度限值,如表 1-2 所示。MSP430 会限制控制器侧的温度限值。传感器分接侧温度受 LM50HV 限制。

表 1-2 LM50HVEVM 温度限值
板部分条件温度范围
控制器板建议的自然通风条件下的工作温度范围 (TA)-40°C 至 85°C
绝对最大结温值 (TJ (MAX))95°C

LM50HV

分线板
建议的自然通风条件下的工作温度范围 (TA)-40°C 至 150°C
绝对最大结温值 (TJ (MAX))-65°C 至 175°C