ZHCUDC6 September   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 概述
    2. 2.2 穿孔
    3. 2.3 状态 LED 和子稳压器
    4. 2.4 编程接头
    5. 2.5 按钮开关
    6. 2.6 RC 滤波器
  9. 3软件
    1. 3.1 软件下载
      1. 3.1.1 在线软件
      2. 3.1.2 离线软件
    2. 3.2 主页选项卡
    3. 3.3 Data Capture 选项卡
    4. 3.4 配套资料选项卡
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 LM50HVEVM 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6相关文档

状态 LED 和子稳压器

LM50HVEVM 包含用于指示电路板状态的 LED;为 VDUT 正确加电后,绿色 LED D2 就会亮起。无论 VDUT 是由 U7 的 3.3V 电源供电还是由外部电压源供电,D2 都会亮起。U7 是提供 3.3V 网络的板载稳压器,由开关 SW2 启用和禁用。要让 EVM 在没有外部连接的情况下正常运行,SW2 必须设置为 3.3V 网络。默认情况下,SW2 置于中性的中间位置,此时 LM50HV 处于断电状态。若要为 LM50HV 供电,必须将 SW2 移至任一位置以连接到 3.3V 网络或外部电源。

红色 LED D6 是 MSP430F5528 状态 LED。表 2-1 展示了不同工作模式的含义。

表 2-1 D6 LED 状态
D6 LED 状态含义
关闭EVM 已连接到 EVM GUI
连续闪烁 4 次EVM 已插入 PC,未连接到 EVM GUI
持续闪烁已连接到 USB 电源