ZHCUDC6 September   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 概述
    2. 2.2 穿孔
    3. 2.3 状态 LED 和子稳压器
    4. 2.4 编程接头
    5. 2.5 按钮开关
    6. 2.6 RC 滤波器
  9. 3软件
    1. 3.1 软件下载
      1. 3.1.1 在线软件
      2. 3.1.2 离线软件
    2. 3.2 主页选项卡
    3. 3.3 Data Capture 选项卡
    4. 3.4 配套资料选项卡
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 LM50HVEVM 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6相关文档

RC 滤波器

在传感器分线板上,R13 和 C20 可用于可选的 RC 电路,以便对 LM50HV 的电压输出进行滤波。R13 已安装在电路板上,但它是 0Ω 跳线,因此起着短路的作用。默认未安装 C20。用户可以拆焊 R13,在 R13 的位置焊接不同的电阻,然后为 C20 焊接电容器以创建 RC 滤波器。

用户必须注意,不要为 C20 使用大于 900nF 的电容值。LM50HV 的最大容性负载为 1uF,但 EVM 控制器部分上的 C19 是一个 100nF 电容器,该电容器已加载到输出电压线路上。C19 可防止微控制器 ADC 输入电压下降,因此不得移除 C19。MSP430F5528 的 ADC 引脚也具有 15pF 的容性负载,但在数百 nF 的范围内工作时,这被认为是可忽略的。

为了保持输出稳定性,不得允许相位裕度 (PM) 降至 65° 以下。为 RC 滤波器选择电阻器和电容器时,请参阅数据表,找到使 PM 保持在 65° 以上的电阻器和电容器值(请参阅节 6)。C19 是放置在 PCB MCU 侧 ADC 附近的 100nF 电容器,并不算作 PM 计算的总电容的一部分。例如,如果用户需要具有 200nF 和 950Ω 的滤波器,则用户必须为 C20 安装 100nF 电容器。