ZHCUDB7 September 2025
额定输入电源电压为 24V,输入电压上限为 60V。TPSM365R3 DC-DC 降压模块最高可接受 65V 输入,并生成 5.5V 中间电源轨。C1、C2 和 C3 为去耦电容,布置在 VIN 引脚和 GND 引脚附近。R5 用于配置该转换器的开关频率,10kΩ 电阻设置为 1500kHz。R3 和 R4 将输出电压设定为 5.5V。方程式 2 显示输出电压可根据 VFB = 1V 计算得出。
LDO TPS70950 从 5.5V 中间输入电压生成 5V 输出,为 LDC5072 供电。LDO TPS70933 生成 3.3V 电源轨,为 LDC5072、TLV9062 和 MSPM0G3507 供电。J1 跳线用于选择 LDC5072 的供电电压(3.3V 或 5V)。添加 1μF 电容 C14 和 C23 用于噪声去耦,添加 10μF 输出电容 C13 和 C21 用于确保稳定运行。
电压基准源 REF3533 由 5V 电源供电,并为 MSPM0 ADC 生成精确的 3.3V 基准电压。类似地,对于 TPS7A0533,需使用 C8 (100nF) 进行去耦,使用 C9 (1μF) 确保稳定运行。