ZHCUDB7 September 2025
在 TIDA-010961 参考设计中,MSPM0G3507 以 8 倍过采样率采集 LDC5072 器件的正弦与余弦输出信号,并计算绝对角度。TMAG6180 器件中的 ADC 由内部 32kHz Timer0 触发,并将 ADC 结果保存到数组。ADC 转换完成后产生中断,MCU 在中断期间执行绝对角度计算。
主机控制器通过发送命令请求从 TIDA-010961 获取位置数据。命令触发 MSPM0 的 UART 中断后,MCU 将返回位置数据。
| 子系统 | 传输延迟 (典型值) |
|---|---|
| LVD5072 | 4μs |
| 差分转单端滤波器: | 0.2μs |
| 8 倍过采样 ADC | 1.4μs |
| 角度计算 | 4μs |
| 总计 | 9.6μs |