图 4-3 展示了编码器测试台。
图 4-3 展示了整体测试设置。MS1H4-40B30CA 是一款 48V 伺服电机,内置 23 位光学编码器。该高分辨率光学编码器可提供精确的参考位置,用于计算位置测量误差。
二维线性平台用于调整接收板的 XY 位置,从而实现目标板与接收板的精确对中。
TIDA-010956 三相逆变器驱动电机以恒定速度运行。测试台采用 TMS320F280039 实时 MCU LaunchPad™ 开发套件控制三相逆变器,并同时向参考编码器和 TIDA-010961 发送位置请求命令。