ZHCUDB7 September 2025
图 3-3 显示了外感应线圈的电感式 AFE 原理图。此处的说明同样适用于内感应线圈的原理图。
在 LDC5072 的 VCC 引脚和 GND 引脚附近添加了三个去耦电容(C10、C42 和 C44)。C43 和 C45 去耦电容器放置在 VREG 引脚和 GND 引脚附近。
LDC5072 器件支持 VCC 引脚使用 3.3V 或 5V 供电电压。如果使用 3.3V 供电,则 VCC 和 VREG 均由外部 3.3V 电源供电,且需安装电阻 R65。如果使用 5V 供电,则 LDC5072 使用内部 LDO 为 VREG 生成 3.3V,且需移除电阻 R65。
LDC5072 器件支持固定增益模式和自动增益控制 (AGC) 模式。R63 和 R64 是控制增益设置的分压电阻。本参考设计未安装 R64,因此 LDC5072 器件能够以 AGC 模式工作。
C60、C61 (470pF) 以及感应线圈 PCB 上的励磁线圈共同构成 LC 电路。线圈的外励磁电感 (L) 设计为 5μH,因此 LC 电路的谐振频率为 4.6MHz,可通过以下公式计算:
R51、C55、R54、C56、R56、C57、R59 和 C58 共同为传感器线圈的正弦和余弦输出实现低通滤波。
C47、C48、C49 和 C50 为 10nF 电容,与 LDC5072 的输出阻抗构成低通滤波器。要提高速度,可减小这些电容值,具体电容选择请参阅数据表。