ZHCUDA2 February   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 LDO 输入/输出连接器说明
        1. 2.1.1.1 VIN 和 GND
        2. 2.1.1.2 VOUT 和 GND
        3. 2.1.1.3 EN
      2. 2.1.2 TLV755 LDO 的操作
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 TLV755EVM-087 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标

TLV755 LDO 的操作

TLV755EVM-087 评估模块包含 TLV755 LDO,并安装了输入和输出电容器。这两个元件可提供所需的最小解决方案尺寸。除了 EVM 上已安装的电容器之外,还提供了额外焊盘,用于使用额外的输入和输出电容器来测试 LDO。将 J5 3 引脚接头用于 DYD 封装选项中并将 J11 3 引脚接头用于 DBV 封装选项中,以此来启用或禁用 TLV755 LDO。

  1. 在接头上放置一个 2 引脚分流器,将 VIN 连接到 EN 可启用器件。
  2. 在接头上放置一个 2 引脚分流器,将 GND 连接到 EN 可禁用器件。

或者,将外部函数发生器连接到 TP3(将 EN 用于 DYD 中)或 TP8(将 EN 用于 DBV 中)和附近的 GND,用户可以在施加 VIN 后启用或禁用 TLV755 LDO。图 2-1展示了 TLV755EVM-087 在导通期间的结果。粉色迹线是使能电压,绿色迹线是输出电压。

TLV755EVM-087 TLV755EVM-087 导通图 2-1 TLV755EVM-087 导通