ZHCUDA2 February   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 LDO 输入/输出连接器说明
        1. 2.1.1.1 VIN 和 GND
        2. 2.1.1.2 VOUT 和 GND
        3. 2.1.1.3 EN
      2. 2.1.2 TLV755 LDO 的操作
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 TLV755EVM-087 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标

简介

德州仪器 (TI) TLV755EVM-087 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TLV755 LDO 稳压器的运行情况和性能。TLV755EVM-087 能够评估 DBV 和 DYD 封装选项中的 TLV755,每个选项通过凸片布线与另一个选项进行电气隔离。如需要,可以轻松分离这些电路板。如表 1-1所示,TLV755EVM-087 在 DBV 和 DYD 封装中包含两个 TLV755 LDO 稳压器。

本用户指南介绍了 TLV755EVM-087 评估模块 (EVM) 的操作使用说明,该 EVM 可作为对 TLV755 低压降线性稳压器 (LDO) 进行工程演示和评估的参考设计。本用户指南包含设置和操作说明、散热和布局指南、印刷电路板 (PCB) 布局、原理图和物料清单 (BOM)。本文档中的评估板、评估模块 和 EVM 等术语指的是 TLV755EVM-087。

表 1-1 器件信息
EVM 可订购器件型号 VOUT 器件名称 封装
TLV755EVM-087 1.8V TLV75518PDYDR DYD
1.8V TLV75518PDBVR DBV