ZHCUDA2
February 2024
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
设置
2.1.1
LDO 输入/输出连接器说明
2.1.1.1
VIN 和 GND
2.1.1.2
VOUT 和 GND
2.1.1.3
EN
2.1.2
TLV755 LDO 的操作
3
硬件设计文件
3.1
TLV755EVM-087 原理图
3.2
PCB 布局
3.3
物料清单 (BOM)
4
其他信息
4.1
商标
特性
负载、线路和温度范围内的精度为 1%
可提供固定输出电压:0.7V 至 3.3V
热性能优于 JEDEC 标准
有源输出放电