ZHCUD96 August 2025
CDCLVP111-SEP EVM 旨在实现灵活的输入偏置。默认情况下,该电路板配置了两个 50Ω 的电阻器,旨在让两个 CLK 都实现 LVPECL 偏置电平(VCC-2 V、接地)。这种配置允许直接使用 LVPECL 驱动器。
该电路板还旨在对 LVDS 输入进行交流耦合。实现方式如下:将 LVDS 输入信号交流耦合,并在 CLKx 引脚的两个差分对内上将相应的 50Ω 连接至 GND 终端。
最后一个终端选项是允许使用单端输入来驱动 CLKx。可以在电路中添加一些 0Ω 电阻器(R8、R10、R14、R17),从而将 VBB 输出连接到 CLKx 未使用的引脚。