ZHCUD96 August 2025
CDCLVP111-SEP 是一款具有可选输入的高性能航天级 1 至 10 LVPECL 缓冲器。该器件的供电电压范围为 2V 至 3.3V,可支持 VCC 至 VEE 运行。CDCLVP111-SEP 不仅可通过 CLK_SEL 选择差动输入,还能通过偏置未使用的输入引脚实现单端输入的参考电压输出。该器件支持直流到 3.5GHz 的频率,并且附加抖动小于 1ps、传播延迟小于 355ps。CDCLVP111-SEP 可用于国防、航空和医疗应用,并提供可在 -55°C 到 125°C 的温度范围下正常运行的军用版本。该器件采用德州仪器 (TI) 先进的 RF-SIGE 工艺制成,有 36 引线 9.08mm × 9.08mm HFG 陶瓷封装可供选择