ZHCUD96 August   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 CDCLVP111-SEP 时钟多路复用器选择
    2. 2.2 CDCLVP111-SEP EVM 输入偏置
    3. 2.3 CDCLVP111-SEP EVM 输出终止
    4. 2.4 组装说明
      1. 2.4.1 CDCLVP111-SEP 设置和快速测试
        1. 2.4.1.1 电源设置
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 CDCLVP111-SEP EVM 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)

规格

参数

值

条件

电源电压(相对于 VEE)

VCC:2.375V 至 3.8V

VEE = 0V

电源电流

ICC:385mA 至 405mA

所有输出端接 50Ω 至 VCC – 2V

输入/输出频率

直流到 3.5GHz

VCM = 1V、VPP = 0.5V