ZHCUD96 August 2025
默认情况下,CDCLVP111-SEP EVM 配置为不为 CLK[5:0] 安装板载输出终端。这样就可以轻松连接到 50Ω 的端接测试设备。电路板上有用于 50Ω 终端的 0402 焊盘。这样就可以连接高阻抗或差分探头。只需在要评估的输出的焊盘上安装一对电阻器。在 图 2-2 中,为板载终端安装 R30 和 R33。让这两个引脚保持未连接状态,以便直接端接至 50Ω 的测试设备。CLK[4:0] 具有板载 50Ω 终端以及交流耦合电容器,以便将这些输出直接连接至相位噪声分析仪。