图 2-3 展示了 3.3V VCC 至 VEE 运行所需的电源连接。
- 在电源 1 已禁用的情况下,将电源 1V 编程为 3.3V 并将电流限制设置为 500mA
- 在电源 2 已禁用的情况下,将电源 2V 编程为 2V 并将电流限制设置为 500mA
- 使用香蕉电缆连接电源和电路板,如图所示。此配置适用于额定电压为 3.3V 的测试。要配置其他 VCC 至 VEE 电压,请将电源 1 编程为 2.375V 至 3.8V 的适当范围。电源 2 保持固定,从 VCC 到接地终端的偏移电压为 2V。
- 在信号发生器已禁用的情况下,根据 表 2-2 和使用的电源电压进行编程。请注意,振幅和偏移基于单端信号。
表 2-2 电源配置| 电压 | VCC:VEE | VCC-GND | CLK[0:1] 振幅 | CLK[0:1] 偏移 |
|---|
| 最小值 | 2.375V | 2V | 500mV | 0.625V |
| 典型值 | 3.3V | 2V | 500mV | -0.3V |
| 最大值 | 3.8V | 2V | 500mV | -0.8V |
- 此配置提供一个 1V 峰值间差分时钟,该时钟相对于接地(LVPECL 终端点)具有适当的偏移。
- 将 1 个或多个输出对连接到 50Ω 的端接示波器。
- 将信号发生器连接到 CLK0 和 nCLK0。
- 确认 JP3 在引脚 2 和 3 之间处于打开或设定状态。这将启用 CLK0。跳线引脚 1 和 2 短接以选择 CLK1。
- 丝印出错,JP3“H”侧是连接到 VEE 或 GND 的电阻器。
- 启用电源 1 和 2。
- 启用信号发生器输出。
- 在示波器屏幕上查看输出。