ZHCUD96 August 2025
CDCLVP111-SEP EVM 设计用于评估 CDCLVP111-SEP。CDCLVP111-SEP 是一款具有可选输入的 1 至 10 LVPECL 缓冲器。评估设置如 图 1-1 所示。评估设置本质上是一个分线板,能够充分展示器件的各项功能,并具备灵活的输入和输出偏置选项。
本用户指南概述了评估模块 (EVM),包括在使用此模块时需要考虑的硬件特性。本手册适用于 CDCLVP111-SP EVM,该 EVM 与可订购器件型号 CDCLVP111EVM-CVAL 的含义相同。EVM 提供了一个平台,以评估各种电压和偏置配置下的时钟缓冲器。