ZHCUD89 August   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 其他图像
    2. 2.2 电源要求
    3. 2.3 设置和连接 EVM
    4. 2.4 接头和跳线信息
    5. 2.5 按钮和开关
    6. 2.6 驱动器接口
    7. 2.7 测试点
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 软件安装
      1. 3.2.1 下载 USB2ANY 固件(适用于 USB2ANY Explorer 或 TXE81XXEVM-GUI)
    3. 3.3 GUI 安装
      1. 3.3.1 USB2ANY Explorer GUI
      2. 3.3.2 TXE81XXEVM-GUI
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
    2. 5.2 术语

USB2ANY Explorer GUI

按照以下步骤,使用 USB2ANY Explorer GUI 从 TXE81XX 写入和读取 SPI 命令。

  1. 将 TXE81XXEVM 连接到安装了 USB2ANY Explorer v2.8.2.0 的台式机/笔记本电脑。
  2. 打开 USB2ANY Explorer v2.8.2.0(有关下载说明,请按照“下载 USB2ANY 固件”中的第 1 - 3 步操作)。
  3. 在 TXE81XXEVM 的底部,确保已启用 SDO/SDI/CS/SCLK 的 SPI 开关。
    TXE81XXEVM 确保 SPI 开关 (SW1) 处于“ON”位置图 3-6 确保 SPI 开关 (SW1) 处于“ON”位置
  4. 确保 TXE81XXEVM 上的 5V 或 3.3V 电源跳线(分别为 J7 或 J10)已经短接。这与 USB2ANY Explorer GUI 中启用的电源(本例中为 5V)相匹配。
    TXE81XXEVM 将相应的接头跳变与所需的电压电平(3.3V 或 5V)匹配图 3-7 将相应的接头跳变与所需的电压电平(3.3V 或 5V)匹配
    注: 不要同时短接 J7 和 J10。如果 USB2ANY Explorer GUI 中同时启用了两个电源,这会将 5V 电源短接至 3.3V 电源,可能产生过流事件。
  5. 单击“Select Interfaces”,选择“SPI”,然后点击“close”。
    TXE81XXEVM 选择“SPI”接口图 3-8 选择“SPI”接口
  6. 打开“SPI”选项卡并选择以下 SPI 通信配置:
    1. Clock Polarity = Inactive Low
    2. Clock Phase = Leading Edge
    3. CS Polarity = Active Low
    4. Bit Direction = MSB First
    5. 长度 = 8 位
    6. Bit Rate = user preference
    7. Slave Device = 0
    8. CS Type = per packet
    9. # of Bytes = 3
      TXE81XXEVM 在 SPI 窗口中选择以下要求图 3-9 在 SPI 窗口中选择以下要求
  7. 开始写入/读取 SPI 数据。
    1. 例如,通过方向控制寄存器 (0x04) 将端口 0 GPIO 设置为输出。Write data = 04 00 FF。
      TXE81XXEVM Write Data = 04 00 FF,将端口 0 的 GPIO 设置为“输出”图 3-10 Write Data = 04 00 FF,将端口 0 的 GPIO 设置为“输出”
      TXE81XXEVM Write Data = 03 00 00,将端口 0 的输出设置为“低电平”图 3-11 Write Data = 03 00 00,将端口 0 的输出设置为“低电平”