ZHCUD89 August 2025 TXE8116 , TXE8116-Q1 , TXE8124-Q1
下一节完整总结了 TXE81XXEVM 上的各种接头和跳线连接。
图 2-5 展示了 LED 使能跳线。如果接头未插入,则会禁用特定端口的 LED。
| 位号 | 端口编号 |
|---|---|
| J19 | 端口 0 - LED 使能 |
| J21 | 端口 1 - LED 使能 |
| J23 | 端口 2 - LED 使能 |
| J20 | 端口 3 - LED 使能 |
| J22 | 端口 4 - LED 使能 |
| J24 | 端口 5 - LED 使能 |
接头 J18 用于对板载 USB2ANY 电路进行编程。如需了解更多详情,请参阅图 2-6。