ZHCUD89 August   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 其他图像
    2. 2.2 电源要求
    3. 2.3 设置和连接 EVM
    4. 2.4 接头和跳线信息
    5. 2.5 按钮和开关
    6. 2.6 驱动器接口
    7. 2.7 测试点
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 软件安装
      1. 3.2.1 下载 USB2ANY 固件(适用于 USB2ANY Explorer 或 TXE81XXEVM-GUI)
    3. 3.3 GUI 安装
      1. 3.3.1 USB2ANY Explorer GUI
      2. 3.3.2 TXE81XXEVM-GUI
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
    2. 5.2 术语

特性

  • USB 供电(5V 和 3.3V 选项)
  • 外接电源选项
  • ICC 电流测量接头(用于电流消耗测量)
  • 各种公头和母头连接接头 + 测试点,可实现快速测试
  • 板载 USB2ANY,可尽量减少 SPI 驱动程序设置
  • 板载 USB2ANY 支持云端在线 GUI,也可下载至桌面使用
  • 用于视觉反馈的 LED(端口、/RESET、/INT)
  • LED 启用/禁用接头
  • 用于 SPI 连接 (SDI/SDO/SCLK/CS) 的附加测试点和接头
  • 可与 MSPM0、TP Aardvark、TP Cheetah、TP Promira、Arduino、ESP32 等外部驱动程序配合使用
  • 用于将 SPI 复位到 I/O 扩展器的手动复位切换开关
  • 多个 TXE81XXEVM 之间支持菊花链