ZHCUD89 August 2025
TXE81XXEVM 具有几种不同的电路板供电选项。TXE81XX 通电后,“BOARD POWER”指示器 D9 亮起。这意味着已为电路板通电。但不一定意味着 DUT 此时已通电。要确认 DUT 已通电,必须将 J14 短接。该电路板通过 USB2ANY Explorer GUI 支持 5V 和 3.3V USB 电源。Total Phase 或“TP”跳线 J25 连接所列 Total Phase 产品的电源:SPI Aardvark、Cheetah SPI、Promira Serial Platform。TXE81XXEVM 允许通过独立电源进行外部电源连接。
在进行电源跳线连接时,请参阅表 2-1 中的指南。一次只能将 1 个电源选项短接至 VCC。这包括 3.3V USB2ANY、5V USB2ANY、TP 电源或测试点 TP1 处的外部电源连接。
| 位号 | 说明 |
|---|---|
| J7 | USB2ANY 5V 至 VCC 连接 |
| J10 | USB2ANY 3.3V 至 VCC 连接 |
| J25 | Total Phase 电源连接 (+3.3V) |
| J14 | 将来自 USB2ANY、Total Phase 产品积或外部电源接头的电源连接到 DUT。此接头可用于测量流入 TXE81xx 的电流。 |