ZHCUD89 August   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 其他图像
    2. 2.2 电源要求
    3. 2.3 设置和连接 EVM
    4. 2.4 接头和跳线信息
    5. 2.5 按钮和开关
    6. 2.6 驱动器接口
    7. 2.7 测试点
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 软件安装
      1. 3.2.1 下载 USB2ANY 固件(适用于 USB2ANY Explorer 或 TXE81XXEVM-GUI)
    3. 3.3 GUI 安装
      1. 3.3.1 USB2ANY Explorer GUI
      2. 3.3.2 TXE81XXEVM-GUI
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
    2. 5.2 术语

下载 USB2ANY 固件(适用于 USB2ANY Explorer 或 TXE81XXEVM-GUI)

需要下载 USB2ANY 固件版本 2.8.2.0 或更高版本,USB2ANY Explorer 和 TXE81XXEVM-GUI 才能正常工作。

注: TXE81XXEVM 出厂时已刷入最新固件版本 (2.8.2.0)。如果 EVM 未连接到 USB2ANY Explorer,或全功能 GUI 出现连接问题,请按照以下步骤重新刷写器件:

要检查 EVM 是否有固件更新,请执行下面第 1 - 4 步。

  1. TI.com 下载 USB2ANY Explorer 软件 (SLVC695)。
  2. 运行“USB2ANY Explorer-2.8.2.0 Setup”应用程序文件并安装 Explorer GUI。
  3. 安装完成后,打开 USB2ANY Explorer。
  4. USB2ANY Explorer GUI 在“Adapter Connection”下方显示了类型、序列号和固件版本。固件版本显示为 2.8.2.0。如果“Firmware Version”显示 2.8.2.0,则该电路板可供 USB2ANY Explorer GUI 或 TXE81XXEVM GUI 使用。否则,请按照第 5 步操作。
    TXE81XXEVM 检查电路板的固件版本 - 如果固件不是最新的,请执行第 5 步图 3-1 检查电路板的固件版本 - 如果固件不是最新的,请执行第 5 步
  5. 断开 TXE81XXEVM 与计算机的连接。
  6. 将 EVM 底侧的跳线 J18 短接。这会将 USB2ANY 电路设置为编程模式。
    TXE81XXEVM 通过使用跳线短接 J18,将 USB2ANY 电路设置为编程模式图 3-2 通过使用跳线短接 J18,将 USB2ANY 电路设置为编程模式
  7. 连接 EVM。
  8. 移除 J18 上的跳线。
  9. 在 USB2ANY Explorer GUI 中选择“Open Device”,然后选择“Yes”。
    TXE81XXEVM 选择“Yes”图 3-3 选择“Yes”
  10. 选择“Update Firmware”。
    TXE81XXEVM 选择“Update Firmware”图 3-4 选择“Update Firmware”
  11. 当最后一条消息显示“Done!”时,表明固件刷写完成
    TXE81XXEVM 控制台显示“Done!”时,表明固件更新成功图 3-5 控制台显示“Done!”时,表明固件更新成功
  12. “Adapter Connection”下方的固件版本现在显示为 2.8.2.0。EVM 底侧的 USB2ANY 电路现在已正确刷写,可在 USB2ANY Explorer GUI 或 TXE81XXEVM GUI 中使用了。