ZHCUD67 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 设置
      1. 2.1.1 快速入门
      2. 2.1.2 测试点
  9. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和结果
      1. 3.1.1 应用曲线
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 电路板布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

快速入门

  1. 在 VIN+ 和 VIN- 测试点之间连接电压电源。
  2. 在 VOUT 和 GND 测试点之间连接负载。
  3. 将电源电压设置在 6V 至 36V 之间的适当电平。将电源的电流限制设置为适当的电平。
  4. 打开电源。在默认配置下,EVM 启动并提供 VOUT = 5.0V。
  5. 监控输出电压。对于 LMR60460-Q1 器件,负载电流必须为 6A 或更小。