ZHCUD67 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 设置
      1. 2.1.1 快速入门
      2. 2.1.2 测试点
  9. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和结果
      1. 3.1.1 应用曲线
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 电路板布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

物料清单

表 4-1 物料清单
指示符 数量 值 说明 器件型号 制造商
!PCB1 1 印刷电路板 SR147 不限
C1 1 100nF 0.1µF ±10% 25V 陶瓷电容器 X7R 0402(公制 1005) CS0402KRX7R8BB104 Yageo
C2、C3、C12、C13、C14、C15 6 2.2uF 电容器,陶瓷,2.2uF,50V,+/–10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0805 CGA4J3X7R1H225K125AB TDK
C4 1 4.7µF 4.7µF ±10% 50V 陶瓷电容器 X7R 0805(公制 2012) C2012X7R1H475K125AC TDK
C5、C11 2 0.1uF 电容器,陶瓷,0.1uF,50V,+/–10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0402 GCM155R71H104KE02D MuRata
C6 1 47uF 电容,铝制,47uF,50V,+/-20%,0.68Ω,AEC-Q200 2 级,SMD EEEFT1H470AP Panasonic
C8 1 47uF 电容器,陶瓷,47uF,16V,+/–10%,X5R,1210 GRM32ER61C476KE15L MuRata
C9 1 22µF 电容,陶瓷,22uF,16V,X7R,20%,焊盘 SMD,1210,+125°C,汽车 T/R CGA6P1X7R1C226M250AC TDK
C16 1 0.1uF 电容器,陶瓷,0.1uF,50V,+/–10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0402 GCM155R71H104KE02D MuRata
FID1、FID2、FID3、FID4、FID5、FID6 6 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 不适用 不适用
H1、H2、H3、H4 4 机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头 NY PMS 440 0025 PH B&F Fastener Supply
H5、H6、H7、H8 4 六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙 1902C Keystone
L1 1 2.2uH 电感,屏蔽,复合,2.2uH,5.5A,0.0362Ω,AEC-Q200 1 级,SMD XEL4020-222MEB Coilcraft
L3 1 3.3uH 屏蔽式功率电感器 3.3µH 20% 容差,6.5mΩ 16.6A XGL6060-332MEC Coilcraft
R1 1 30.1k 电阻,30.1k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 CRCW040230K1FKED Vishay-Dale
R2、R5、R6、R10 4 0 电阻,0,5%,0.063W,0402 RC0402JR-070RL Yageo America
R3 1 100k 电阻,100k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 CRCW0402100KJNED Vishay-Dale
R7 1 86.6k 电阻,86.6k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 CRCW040286K6FKED Vishay-Dale
R11 1 0 0Ω 跳线,0.5W,1/2W 片上电阻 1206(公制 3216)- 金属元件 5108 Keystone
TP1、TP10、TP13 3 测试点,微型,黑色,TH 5001 Keystone Electronics
TP2、TP3 2 测试点,微型,红色,TH 5000 Keystone Electronics
TP5 1 测试点,微型,白色,TH 5002 Keystone Electronics
TP7 1 测试点,微型,黄色,TH 5004 Keystone Electronics
TP14、TP15、TP16、TP17 4 引脚,双转塔,TH 1502-2 Keystone
U1 1 LMR604605SVBCRQ1 LMR604605SVBCRQ1 德州仪器 (TI)