ZHCUD67 July 2025
电路板顶部上的测试点用于连接 EVM 的输入和输出。有关测试点的说明,请参阅下表。
| 测试点 | 信号 | 说明 |
|---|---|---|
| TP14 | VIN_EMI+ | EVM 的输入电源,包括一个 EMI 滤波器。连接至合适的输入电源。在此点连接以进行传导 EMI 测试。 |
| TP15 | GND | 输入电源的接地连接 |
| TP3 | EN | 此测试点从 IC 连接到 EN 引脚。 |
| TP5 | PGOOD | 此测试点从 IC 连接到 PGOOD 引脚。该测试点是 PGOOD 引脚的开漏输出。通过使用电阻器 R3,PGOOD 引脚可以通过上拉电阻器连接到 VOUT 或保持开路。 |
| TP7 | MODE/SYNC | 此测试点从 IC 连接到 MODE/SYNC 引脚。此测试点通过 R8 连接到 GND |
| TP10、TP13 | GND | 此测试点连接到 GND。 |
| TP16 | VOUT+ | 到 EVM 的输出电压。 |
| TP17 | GND | 负载的接地连接。 |