ZHCUD67 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 设置
      1. 2.1.1 快速入门
      2. 2.1.2 测试点
  9. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和结果
      1. 3.1.1 应用曲线
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 电路板布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

说明

LMR60460-Q1 是一款采用同步整流实现小尺寸、高转换效率的 36V、6A 直流/直流降压转换器。该 EVM 在 6V 至 36V 的宽输入电压范围内工作,能够在高达 6A 负载下以 400kHz 开关频率提供 5.0V 稳压输出。LMR60460QEVM 可以支持优于 1% 的输出电压调节精度,并可以使用外部电阻分压器调节输出电压设定点。