ZHCUD67 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 设置
      1. 2.1.1 快速入门
      2. 2.1.2 测试点
  9. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和结果
      1. 3.1.1 应用曲线
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 电路板布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

简介

德州仪器 (TI) LMR60460QEVM 评估模块可帮助设计人员评估 LMR604x0-Q1 宽输入降压转换器的运行情况和性能。LMR60460-Q1 是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够通过 6V 至最高 36V 的输入电压驱动高达 6A 的负载电流。LMR60460QEVM 具有 5.0V 的输出电压和 400kHz 的开关频率,支持高达 6A 的负载电流 ()。

LMR60460-Q1 采用 9 引脚 VBC WQFN 封装,具有预编程设置,可减少元件数量并实现高密度设计。LMR60460QEVM 随附 LMR604605SVBCRQ1 型号,该型号支持可调节输出电压、可调节开关频率、外部同步和展频选项。有关详细信息,请参阅 LMR60460-Q1 经优化可实现高功率密度、低 EMI 和低输出电容的 3V 至 36V、6A 汽车级同步降压转换器 数据表。该 EVM 使用 LMR60460 并具有以下特性:

  • 宽输入电压范围
  • 宽占空比范围
  • 集成了高侧和低侧功率 MOSFET
  • 逐周期过流保护
  • 内部环路补偿
  • 专为满足低电磁干扰 (EMI) 要求而设计