ZHCUD67 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 设置
      1. 2.1.1 快速入门
      2. 2.1.2 测试点
  9. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和结果
      1. 3.1.1 应用曲线
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 电路板布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

规格

下表列出了 LMR60460QEVM 的性能特性。

除非另有说明:VIN = 12V,VOUT = 5V,TA = 25°C。

表 1-1 LM65460EVM 电气性能特性
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入特性
输入电压范围,VVIN EVM 输入电压工作范围 6 12 36 V
空载时的输入电流,IIN(NL) IOUT = 0A 自动模式 5.6 μA
输入电流(禁用),IIN(OFF) VEN/UVLO = 0V,无 EN 分压器 VIN = 12V 0.76 µA
输出特性
输出电压,VO IOUT = 0A,自动模式 5.02 V
IOUT = 6A 4.98 V
输出电压调节,ΔVOUT 负载调整,自动模式 IOUT = 0A 至 6A 40 mV
输出电压调节,ΔVOUT 负载调整,FPWM 模式 IOUT = 0A 至 6A 6
输出电压调节,ΔVOUT 线性调整率,VIN = 6V 至 36V IOUT = 6A 2
最大输出电流 VIN = 12V 8 A
系统特性
开关频率 IOUT1 = 6A 400 kHz
峰值效率 IOUT = 2.6A VIN = 12V 95.68 %
满负载效率 IOUT = 6A VIN = 12V 93.7 %