ZHCUD45 April   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
      1. 1.1.1 准备工作
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 电气性能规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 测试设备
      1. 2.1.1 电压源
      2. 2.1.2 示波器
      3. 2.1.3 万用表
      4. 2.1.4 输出负载
      5. 2.1.5 风扇
      6. 2.1.6 USB 转 GPIO 接口适配器
      7. 2.1.7 推荐的线规
    2. 2.2 测试点、跳线和连接器列表
    3. 2.3 效率测量测试点
    4. 2.4 控制环路增益和相位测量
    5. 2.5 利用外部 5V 辅助电源提升效率
    6. 2.6 输入电流测量
  9. 3软件
    1. 3.1 打开 PMBus Fusion GUI
    2. 3.2 监视器页面
    3. 3.3 状态页面
  10. 4实现结果
    1. 4.1 性能数据和典型特性曲线
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标

性能数据和典型特性曲线

图 4-1 至图 4-28 显示了 TPS544B27EVM 的典型性能曲线。除非另有说明,否则输入电压为 12V,输出电压为 1.8V。

TPS544B27EVM 效率,FCCM,内部 LDO图 4-1 效率,FCCM,内部 LDO
TPS544B27EVM 效率,FCCM,外部 5V 辅助电源图 4-3 效率,FCCM,外部 5V 辅助电源
TPS544B27EVM 效率,DCM,内部 LDO图 4-5 效率,DCM,内部 LDO
TPS544B27EVM 效率,DCM,外部 5V 辅助电源图 4-7 效率,DCM,外部 5V 辅助电源
TPS544B27EVM 负载调节,FCCM,内部 LDO图 4-9 负载调节,FCCM,内部 LDO
TPS544B27EVM 负载调节,DCM,内部 VCC LDO图 4-11 负载调节,DCM,内部 VCC LDO
TPS544B27EVM ENABLE 启动,800kHz,15A 负载图 4-13 ENABLE 启动,800kHz,15A 负载
TPS544B27EVM 输出电压纹波,600kHz FCCM,20A 负载图 4-15 输出电压纹波,600kHz FCCM,20A 负载
TPS544B27EVM 输出电压纹波,FCCM,800kHz,1A 负载图 4-17 输出电压纹波,FCCM,800kHz,1A 负载
TPS544B27EVM 负载瞬态响应,FCCM,0A 至 10A 负载阶跃,5A/µs图 4-19 负载瞬态响应,FCCM,0A 至 10A 负载阶跃,5A/µs
TPS544B27EVM 热特性,600kHz FCCM,内部 LDO,20A 负载,无气流,浸泡 10 分钟图 4-21 热特性,600kHz FCCM,内部 LDO,20A 负载,无气流,浸泡 10 分钟
TPS544B27EVM 热特性,800kHz FCCM,内部 LDO,20A 负载,无气流,浸泡 10 分钟图 4-23 热特性,800kHz FCCM,内部 LDO,20A 负载,无气流,浸泡 10 分钟
TPS544B27EVM 热特性,1MHz FCCM,内部 LDO,20A 负载,无气流,浸泡 10 分钟图 4-25 热特性,1MHz FCCM,内部 LDO,20A 负载,无气流,浸泡 10 分钟
TPS544B27EVM 热特性,1.2MHz,FCCM,内部 LDO,20A 负载,无气流,浸泡 10 分钟图 4-27 热特性,1.2MHz,FCCM,内部 LDO,20A 负载,无气流,浸泡 10 分钟
TPS544B27EVM 功率耗散,FCCM,内部 LDO图 4-2 功率耗散,FCCM,内部 LDO
TPS544B27EVM 功率耗散,FCCM,外部 5V 辅助电源图 4-4 功率耗散,FCCM,外部 5V 辅助电源
TPS544B27EVM 功率耗散,DCM,内部 LDO图 4-6 功率耗散,DCM,内部 LDO
TPS544B27EVM 功率耗散,DCM,外部 5V 辅助电源图 4-8 功率耗散,DCM,外部 5V 辅助电源
TPS544B27EVM 负载调节,FCCM,外部 5V 辅助电源图 4-10 负载调节,FCCM,外部 5V 辅助电源
TPS544B27EVM 负载调节,DCM,外部 5V 辅助电源图 4-12 负载调节,DCM,外部 5V 辅助电源
TPS544B27EVM ENABLE 关断,800kHz,15A 负载,软关断图 4-14 ENABLE 关断,800kHz,15A 负载,软关断
TPS544B27EVM 输出电压纹波,800kHz FCCM,20A 负载图 4-16 输出电压纹波,800kHz FCCM,20A 负载
TPS544B27EVM 输出电压纹波,DCM,800kHz,1A 负载图 4-18 输出电压纹波,DCM,800kHz,1A 负载
TPS544B27EVM 波德图,FCCM,800kHz,20A 负载图 4-20 波德图,FCCM,800kHz,20A 负载
TPS544B27EVM 热特性,600kHz FCCM,外部 5V 辅助电源,20A 负载,无气流,浸泡 10 分钟图 4-22 热特性,600kHz FCCM,外部 5V 辅助电源,20A 负载,无气流,浸泡 10 分钟
TPS544B27EVM 热特性,800kHz FCCM,外部 5V 辅助电源,20A 负载,无气流,浸泡 10 分钟图 4-24 热特性,800kHz FCCM,外部 5V 辅助电源,20A 负载,无气流,浸泡 10 分钟
TPS544B27EVM 热特性,1MHz FCCM,外部 5V 辅助电源,20A 负载,无气流,浸泡 10 分钟图 4-26 热特性,1MHz FCCM,外部 5V 辅助电源,20A 负载,无气流,浸泡 10 分钟
TPS544B27EVM 热特性,1.2MHz,FCCM,外部 5V 辅助电源,20A 负载,无气流,浸泡 10 分钟图 4-28 热特性,1.2MHz,FCCM,外部 5V 辅助电源,20A 负载,无气流,浸泡 10 分钟