ZHCUD45 April 2025
TPS544B27 在出厂时进行了预配置。可以在数据表中找到参数的出厂默认设置。如果要将 EVM 设置配置为出厂默认设置以外的设置,请使用 PMBus Fusion GUI 软件。在启动该软件之前,确认为 EVM 施加了输入电压,这样 TPS544B27 才能对 GUI 做出响应,GUI 才能识别器件。要使 EVM 停止转换,默认配置是通过 EN 电阻分压器设置为 4.6V 的标称输入电压,因此,在配置期间有必要避免发生任何转换器活动。施加小于 4.6V 的输入电压。TI 建议施加 3.3V 的输入电压。
用户可以使用 GUI 执行的一些任务包括:
在点击 Write to Hardware 对一个或多个可配置参数进行更改后,可以通过点击 Store to NVM 将这些更改存储到非易失性存储器。