ZHCUD45 April 2025
为了评估动力总成(器件和电感器)的效率,请确保在正确的位置测量电压。此操作很有必要,否则测量结果会包含与动力总成无关的损耗。铜布线以及输入、输出连接器上压降所产生的损耗与动力总成效率无关,不得包含在效率测量的范围之内。
可以在输入线的任意点测量输入电流,并且可以在被测输出线的任何位置测量输出电流。
表 2-4 展示了输入电压和输出电压的测量点。通过测量 PVIN 和 VOUT 来计算效率。采用这些测量点时,效率测量结果不包含导线和连接器产生的损耗。
| 测试点 | 节点名称 | 说明 | 注释 |
|---|---|---|---|
| TP1 | PVIN_EFF | PVIN+ 的输入电压测量点 | 这对测试点与 U1 的 PVIN/PGND 引脚相连。输入端子到器件引脚的压降不包含在效率测量内。 |
| TP4 | PGND_EFF | PVIN– (PGND) 的输入电压测量点 | |
| TP5 | VOUT_EFF | VOUT+ 的输出电压测量点 | 这对测试点连接在输出端子附近。从电感器的输出点到输出端子的压降不包含在效率测量内。 |
| TP18 | PGND_EFF | VOUT– (GND) 的输出电压测量点 |