ZHCUD45 April 2025
表 2-1 列出了测试点特性。
| 测试点 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| TP1 | PVIN_EFF | 输入电压检测点的正极侧,用于测量效率 |
| TP2 | VOUT | 监测输出纹波 |
| TP3 | SW | 监测开关节点频率 |
| TP4 | PGND_EFF | 输入电压检测点的 PGND,用于测量效率 |
| TP5 | VOUT_EFF | 输出电压检测点的正极侧,用于测量效率 |
| TP6 | VCC | 监测 VCC 引脚上的电压 |
| TP7 | SW | 监测开关节点频率 |
| TP8 | VOUT/BODE_CHB | 频率响应分析器中接收端的测量点 |
| TP9 | VDRV | 监测 VDRV 引脚上的电压 |
| TP10 | VOUT_REG | 监测输出电压 |
| TP11 | VCCEXT | 监测 EXTBIAS 上的电压 |
| TP12 | PMB_ALERT | 监测 PMBus ALERT 信号 |
| TP13 | PG | 监测电源正常信号 |
| TP14 | BODE_CHA | 注入来自频率响应分析器的信号 |
| TP15 | EN | 监测 EN 引脚信号 |
| TP16 | PGND_REG | 输出电压 PGND 检测点 |
| TP17 | AGND | 模拟地测试点 |
| TP18 | PGND_EFF | 输出电压检测点的 PGND,用于测量效率 |
| TP19 | GOSNS | PGND 的遥感基准 |
| TP20 | ADDR | 监测 PMBus 地址电压 |
| TP21 | VCCIO | 为 SVID 监测外部 1V 上拉电压 |
| TP22 | AGND | 监测 SVID 的外部 1V 上拉 AGND |
| TP23 | PMB_CLK | 监测 PMBus CLK 信号 |
| TP24 | PMB_DAT | 监测 PMBus DAT 信号 |
表 2-2 列出了 EVM 跳线功能
| 跳线 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| J5 | PG_PULLUP | 通过分流器短接,将 PG 上拉至 VCC |
| J6 | EN_SRC | 将引脚 3 和引脚 4 从 PVIN 通过分流器短接至 EN |
| J16 | IIN 选项 | 通过分流器短接,将 I_IN_P/I_IN_M 连接到 PVIN |
| 所有其他跳线 | 无分流器短接 |
表 2-3 列出了 EVM 连接器特性。
| 连接器 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| J1 | PVIN | 连接输入电压的 VIN 螺丝接线端子 |
| J2 | IIN | 连接到输入连接器 J1 以进行输入电流测量的螺丝接线端子 |
| J3 | VOUT | 将负载连接到输出的 VOUT 螺丝接线端子 |
| J4 | EXTBIAS | 使用外部 5V 辅助电源覆盖内部 LDO,以提高效率 |
| J5 | PG PULLUP | PGOOD 上拉。用于将 PGOOD 上拉至 VCC 的 2 引脚接头 |
| J6 | EN_SRC | 用于实现使能的 2 引脚接头。添加分流器以将 EN 连接至 PVIN 并启用器件。移除分流器以禁用器件。 |
| J7 | Mini-Slammer | 用于连接 Mini Slammer 的连接器块 |
| J8 | ADDR | 用于选择默认 PMBus 地址的引脚接头块 |
| J9 | SV_CLK | 用于 SVID CLK 线路的 2 引脚接头 |
| J10 | PGND | 电源接地测试点。 |
| J11 | Mini-Slammer | 用于连接 Mini Slammer 的连接器块 |
| J12 | USB2GPIO | PMBus 接口连接器,用于将 USB 转 GPIO 接口适配器连接到 EVM |
| J13 | SV_ALERT | 用于 SVID ALERT 线路的 2 引脚接头 |
| J14 | VORST PULLUP | VORST 上拉。用于将 VORST 上拉至 VCC 的 2 引脚接头 |
| J15 | SV_DIO | 用于 SVID 双向数据线的 2 引脚接头 |
| J16 | IIN 选项 | 用于输入电流测量选项的 2 引脚接头 |