ZHCUD45 April 2025
TPS544B27EVM 在 VOUT 的反馈环路中包含一个 R7 10Ω 串联电阻。该电阻可在测试点 TP14 (BODE_CHA) 和 TP8 (VOUT/BODE_CHB) 处访问,以进行环路响应分析。这些测试点必须在环路响应测量中作为环路的扰动注入点使用。请参阅表 2-5 中的说明。
| 测试点 | 节点名称 | 说明 | 注释 |
|---|---|---|---|
| TP14 | BODE_CHA | 输入到 VOUT 的反馈 | 此节点的扰动幅度必须小于 30mV。 |
| TP8 | VOUT_BODE_CHB | VOUT 的结果输出 | 波德图可通过采用 CHB/CHA 配置的网络分析器来测量。 |
按照下面的步骤测量环路响应: