ZHCUD45 April   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
      1. 1.1.1 准备工作
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 电气性能规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 测试设备
      1. 2.1.1 电压源
      2. 2.1.2 示波器
      3. 2.1.3 万用表
      4. 2.1.4 输出负载
      5. 2.1.5 风扇
      6. 2.1.6 USB 转 GPIO 接口适配器
      7. 2.1.7 推荐的线规
    2. 2.2 测试点、跳线和连接器列表
    3. 2.3 效率测量测试点
    4. 2.4 控制环路增益和相位测量
    5. 2.5 利用外部 5V 辅助电源提升效率
    6. 2.6 输入电流测量
  9. 3软件
    1. 3.1 打开 PMBus Fusion GUI
    2. 3.2 监视器页面
    3. 3.3 状态页面
  10. 4实现结果
    1. 4.1 性能数据和典型特性曲线
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标

利用外部 5V 辅助电源提升效率

范围为 4.75V 至 5.3V 的外部辅助电源可以连接到 VCC/VDRV 引脚并为器件供电。该外部辅助电源提高了转换器的效率,因为 VCC 和 VRDV 电源电流现在从该外部辅助电源流出,而不是从内部 LDO 流出。

以下是在 VCC 和 VDRV 引脚上使用外部辅助电源时的注意事项:

  • 将外部辅助电源连接到 VCC/VDRV 引脚。
  • 当外部辅助电源比 PVIN 电源轨更早地施加到 VCC/VDRV 引脚时,内部 LDO 将始终被强制关闭,并且内部模拟电路在电源使能端具有稳定的电源轨。
  • (不建议)如果在 VCC/VRDV 引脚上延迟施加外部辅助电源(例如在 PVIN 电源轨斜升之后),只要在 VCC/VDRV 引脚上拉出过大电流,便可以应用任何上电和下电时序。请注意,VCC/VDRV 引脚上的外部放电路径可能会拉出高于内部 LDO 电流限值的电流,因此可能会关断 VCC LDO,进而关断转换器输出。
  • 一个良好的上电序列是:首先施加外部辅助电源,然后在 PVIN 上应用 12V 总线,然后 EN 信号变为高电平。