ZHCUD36 June   2025

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1通用 TI 高压评估用户安全指南
  4. 2模块和栅极驱动器兼容性
    1. 2.1 支持的 Wolfspeed 模块和评估平台
    2. 2.2 支持的栅极驱动器
  5. 3系统概述和功能
    1. 3.1 特性
    2. 3.2 规格
    3. 3.3 PCB 引脚排列
    4. 3.4 EVM 信息
      1. 3.4.1 初级侧电源
      2. 3.4.2 初级侧 I/O 和诊断
      3. 3.4.3 次级侧辅助电源
      4. 3.4.4 输出级栅极环路
      5. 3.4.5 电流增强器
      6. 3.4.6 短路检测系统
        1. 3.4.6.1 短路检测 - DESAT
        2. 3.4.6.2 短路检测 - OC
  6. 4使用 EVM
    1. 4.1 设备列表和电路板设置
    2. 4.2 测试设置和过程
      1. 4.2.1 上电和辅助电源检查
      2. 4.2.2 输出开关
  7. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  8. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  9. 7修订历史记录

输出开关

要执行此测试,请确保已执行 4.2.1 部分中的测试,并且栅极驱动器已正确上电。

  1. 在两个函数发生器通道上生成两个 10kHz 0V 至 5V 互补 PWM 波。可以在两个 PWM 波形之间添加死区时间。

  2. 将这些通道探头连接到 EVM 上的测试点;将高侧 PWM 通道探头连接到 HS_PWM,将低侧 PWM 通道探头连接到 LS_PWM。

  3. 使用 MMCX 连接器 GATE_HS1 测量高侧栅极电压,使用 MMCX 连接器 GATE_LS1 测量低侧栅极电压。

  4. GATE_HS1 波形应以较小的延迟(大约 100ns)匹配高侧 PWM 输入信号。

  5. GATE_LS1 波形应以较小的延迟(大约 100ns)匹配低侧 PWM 输入信号。

UCC218002QEVM-111 输出开关检查的测试点位置图 4-2 输出开关检查的测试点位置